Set bussole (doppio esagono, con supporto) HD306

Set bussole (doppio esagono, con supporto) HD306
  • Sconto volumi elevati
Socket used for tightening and loosening hex bolts and nuts.
[Features]
· A set of 6.
· With a socket holder.
· Insertion angle: 9.5 mm, shape: double hex.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HD306

Codice componente
HD306
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

46.44 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Mass(g) 230 Set Content 1 3D-08, 3D-10, 3D-12, 3D-13, 3D-14, 3D-17 / With Socket Holder

Si trova sulla pagina di Set bussole (doppio esagono, con supporto) HD306, il codice articolo è il seguente: HD306.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HD306.

Supporto tecnico