Bussola profonda (a brugola) 3SB-L

Bussola profonda (a brugola) 3SB-L
  • Sconto volumi elevati
Inch-size socket for hand tools for hex bolts and nuts.
[Features]
· Hex subtense with good access to hexagon bolts and nuts.
· Demonstrates power in tightening nuts in deep areas and protruding bolts/nuts.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3SB-08L
3SB-10L
3SB-11L
3SB-12L
3SB-14L
3SB-16L
3SB-17L
3SB-18L
3SB-19L
3SB-20L
3SB-22L
3SB-24L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Width across flat dimension (S Measurement)
(inch)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

14.55 €

1 Disponibile 9 giorni 1/41/410.01754.540

14.55 €

1 Disponibile 9 giorni 5/165/1611.7176740

14.64 €

1 Disponibile 9 giorni 11/3211/3213.2178750

14.64 €

1 Disponibile 9 giorni 3/83/814.0178850

14.69 €

1 Disponibile 9 giorni 7/167/1615.7179955

15.45 €

1 Disponibile 9 giorni 1/21/218.518.591070

15.45 €

1 Disponibile 9 giorni 17/3217/3219.519.5101170

15.48 €

1 Disponibile 9 giorni 9/169/162020101175

15.53 €

1 Disponibile 9 giorni 19/3219/322121101180

15.95 €

1 Disponibile 9 giorni 5/85/82222111480

16.04 €

1 Disponibile 5 giorni 11/1611/162424131490

16.50 €

1 Disponibile 9 giorni 3/43/42626131695

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 54

Supporto tecnico