Set bussole (a brugola, con supporto) HS310

Set bussole (a brugola, con supporto) HS310

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
A socket set ideal for tightening and loosening hex bolts and nuts.
[Features]
· Firmly accesses hex bolts and nuts. Hex subtense design.
· By minimizing subtense tolerance, tightening efficiency has been increased.
· With good and safe operability.
· Comes with a socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed.
· The holder grip is made of resin (with steel ball).
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HS310

Codice componente
HS310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

79.69 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 6 / 7 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Mass(g) 540 Set Content 1 3S-06, 3S-07, 3S-08, 3S-10, 3S-12, 3S-13, 3S-14, 3S-17, 3S-19, 3S-21 / with Socket Holder

Si trova sulla pagina di Set bussole (a brugola, con supporto) HS310, il codice articolo è il seguente: HS310.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HS310.

Supporto tecnico