Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4130MP
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Application | Per lavori manuali/giunto per lavoro manuale | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Esagonale doppio/Giunti | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 26 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Ratchet Mechanism | Claw catch method | Number of Ratchet Teeth | 48 | Mass(g) | 3500 |
Set Content 1 | Socket (Double Hex): 4D-10, 4D-12, 4D-13, 4D-14, 4D-16, 4D-17, 4D-18, 4D-19, 4D-21, 4D-22, 4D-24, 4D-26, 4D-27 / Ratchet Handle: RH 43K / Spinner Handle: 211 / Extension Bar: 321 (150 mm) / Ball Joint: BJ40 / Plastic Case: TBP002 |
Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo 4130MP, il codice articolo è il seguente: 4130MP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4130MP.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali