Set chiavi a tubo 800M

Set chiavi a tubo 800M

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
12.7 mm insertion, standard type socket wrench set.
[Features]
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, increasing usability.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

800M

Codice componente
800M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

149.68 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21 / 23 / 26 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Ratchet Mechanism Claw catch method Number of Ratchet Teeth 20 Mass(g) 2900
Set Content 1 Socket (Double Hex): 4D-10, 4D-12, 4D-13, 4D-14, 4D-15, 4D-17, 4D-19, 4D-21, 4D-23, 4D-26 / Ratchet Handle: 371 / T-Shaped Slide Handle: SL 40 / Extension Bar: 321 (150 mm) / Metal Case: MC750N

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo 800M, il codice articolo è il seguente: 800M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 800M.

Supporto tecnico