Set chiavi a tubo 210M

Set chiavi a tubo 210M
  • Sconto volumi elevati
Ideal for large machine/vehicle maintenance, civil engineering, and plant maintenance work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

210M

Codice componente
210M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

309.61 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 24 / 32 / 27 / 30 / 38 / 41 / 36 / 26 / 29 / 35 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4
Mass(g) 7500 Set Content 1 Socket (Double Hex): 6D-24, 6D-26, 6D-27, 6D-29, 6D-30, 6D-32, 6D-35, 6D-36, 6D-38, 6D-41 / T-Shaped Slide Handle: 205 / Extension Bar: 610 (200 mm) / Metal Case: MC210

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo 210M, il codice articolo è il seguente: 210M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 210M.

Supporto tecnico