Set chiavi a tubo 240M

Set chiavi a tubo 240M
  • Sconto volumi elevati
Socket wrench set with 25.4 mm insertion.
[Features]
· For manual operation.
· Includes 8 sockets and 5 handles.
· A set of selected socket wrenches with often-used sockets in a metal case.
[Applications]
· Ideal for plant maintenance, large machine and vehicle maintenance, and civil engineering maintenance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

240M

Codice componente
240M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,262.51 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 32 / 41 / 46 / 36 / 55 / 60 / 50 / 65 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1
Mass(g) 20500 Set Content 1 Socket (Double Hex): 8D-32, 8D-36, 8D-41, 8D-46, 8D-50, 8D-55, 8D-60, 8D-65 / Ratchet Head: 572 / Sliding Head: 416 / Extension Bar: 612 (150 mm), 613 (400 mm) / Crossbar: 113 / Metal Case: MC240

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo 240M, il codice articolo è il seguente: 240M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 240M.

Supporto tecnico