Set chiavi a tubo 250MISO

Set chiavi a tubo 250MISO
  • Sconto volumi elevati
A deluxe full socket wrench set ideal for plant maintenance work.
[Features]
· 25.4 mm drive.
· 5 handles, 12 sockets.
· A deluxe set.
· For manual operation.
· A full deluxe set of socket wrenches with built-in sockets and handles in a metal case.
[Applications]
· Ideal for plant maintenance, large machine and vehicle maintenance, and civil engineering maintenance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

250MISO

Codice componente
250MISO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,538.64 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 32 / 41 / 46 / 36 / 55 / 60 / 80 / 50 / 85 / 65 / 70 / 75 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1
Mass(g) 39000 Set Content 1 Socket (Double Hex): 8D-32, 8D-36, 8D-41, 8D-46, 8D-50, 8D-55, 8D-60, 8D-65, 8D-70, 8D-75, 8D-80, 8D-85 / Ratchet Head: 572 / Sliding Head: 416 / Extension Bar: 612 (150 mm), 613 (400 mm) / Crossbar: 113 / Metal Case: MC250

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo 250MISO, il codice articolo è il seguente: 250MISO.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 250MISO.

Supporto tecnico