Set cacciaviti a gambo lungo LD2

Set cacciaviti a gambo lungo LD2
  • Sconto volumi elevati
2-piece long shaft screwdriver set with an overall length of 395 mm.
[Features]
· For work which can't be reached using a conventional driver.
· Length: 395 mm, shaft length: 267 mm. Round shaft type with magnet.
· Flathead tip -0.8 x 6.0.
· Phillips tip +No.2.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LD2

Codice componente
LD2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.86 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+)/Testa piatta (-) Tip size / Phillips (+) N. 2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6
Shaft length L (mm) 267 Single Product/Set Classification Set prodotto Shaft type Tipo rotondo
Magnet Disponibile Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Resina Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.8 Weight(g) 290
Set Content LD-M,LD-P Specifications With Magnet. Round-shaft Screwdriver.

Si trova sulla pagina di Set cacciaviti a gambo lungo LD2, il codice articolo è il seguente: LD2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LD2.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico