Set bussole profonde (a brugola, con supporto) HSL212

Set bussole profonde (a brugola, con supporto) HSL212
  • Sconto volumi elevati
12-piece socket set used for tightening and loosening hex bolts and nuts. Deep type. With a socket holder. Insertion angle: 6.35 mm, shape: hexagon

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HSL212

Codice componente
HSL212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

116.69 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4
Mass(g) 460 Set Content 1 2S-03L, 2S-04L, 2S-05L, 2S-06L, 2S-07L, 2S-08L, 2S-09L, 2S-10L, 2S-11L, 2S-12L, 2S-13L, 2S-14L / With Socket Holder

Si trova sulla pagina di Set bussole profonde (a brugola, con supporto) HSL212, il codice articolo è il seguente: HSL212.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HSL212.

Supporto tecnico