Set bussole profonde (a brugola, con supporto) HSL412

Set bussole profonde (a brugola, con supporto) HSL412
  • Sconto volumi elevati
12-piece socket set used for tightening and loosening hex bolts and nuts. Deep type. With a socket holder. Insertion angle: 12.7 mm, shape: hexagon

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HSL412

Codice componente
HSL412
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

168.24 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Mass(g) 2160 Set Content 1 4S-10L, 4S-11L, 4S-12L, 4S-13L, 4S-14L, 4S-15L, 4S-16L, 4S-17L, 4S-18L, 4S-19L, 4S-20L, 4S-21L / with socket holder

Si trova sulla pagina di Set bussole profonde (a brugola, con supporto) HSL412, il codice articolo è il seguente: HSL412.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HSL412.

Supporto tecnico