Chiave forma a T TW

Chiave forma a T TW
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The overall length is long and has good access to thin and narrow places. Also convenient for fast turning work by turning the shaft part.
[Features]
· T-shaped handle type for powerful tightening.
· Socket wrench which is convenient for quick turning operation as well.
[Applications]
· T-wrench for tightening/loosening of bolts and nuts.
· Ideal for a wide range of maintenance work, such as maintenance of automobiles, motorcycles, bicycles, etc. and maintenance of industrial equipment.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TW-08
TW-09
TW-10
TW-11
TW-12
TW-13
TW-14
TW-17
TW-19
TW-21
TW-22
TW-23
TW-24
TW-26
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Mass
(g)

15.80 €

1 Disponibile 6 giorni 825413180

15.80 €

1 Disponibile 6 giorni 925413180

17.46 €

1 10 giorni 1025515280

18.05 €

1 Disponibile 6 giorni 1125516.5280

19.39 €

1 Disponibile 10 giorni 1225617.5400

21.09 €

1 Disponibile 10 giorni 1325619400

21.52 €

1 Disponibile 10 giorni 1427620450

23.51 €

11.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1727724530

30.55 €

1 Disponibile 10 giorni 1930726700

30.94 €

1 Disponibile 10 giorni 2130729710

34.95 €

1 Disponibile 10 giorni 2230830920

35.03 €

1 Disponibile 10 giorni 2330832930

37.25 €

1 Disponibile 8 giorni 2430833980

37.25 €

1 Disponibile 10 giorni 2630835980

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Socket shape 6 Sq.
Handle Type ° T-Shaped Handle

Supporto tecnico