Manico sagomato per cacciavite 115 (Codici componente)

Manico sagomato per cacciavite 115
  • Sconto volumi elevati
Handle with a square drive attached to the screwdriver tip.
[Features]
· Used as a box driver.
· 6.35 mm drive.
· Has a depressed insertion angle on its grip end and can also be used as an extension bar.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

115

Codice componente
115
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.41 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 150 Handle Type ° Screwdriver-shaped Handle
Mass(g) 100

Si trova sulla pagina di Manico sagomato per cacciavite 115, il codice articolo è il seguente: 115.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 115.

Supporto tecnico