Set bussole Torx per chiavi a percussione (con supporto) HATXE409

Set bussole Torx per chiavi a percussione (con supporto) HATXE409

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Impact socket ideal for tightening/loosening E-type Torx screws.
[Features]
· 12.7 mm drive with 9 holders.
· For impact wrenches and power tools.
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
[Applications]
· Maintenance and assembly of machinery, and maintenance of automobiles and motorcycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HATXE409

Codice componente
HATXE409
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

127.00 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type (Shape) Bussola a impatto Tip standards E8 / E10 / E11 / E12 / E14 / E16 / E18 / E20 / E24 Tip shape / tamper-proof Tipo a E
Single Product/Set Classification Set prodotto Insertion Angle 12.7mm(1/2") Weight(g) 800
Accessory With Socket Holder (10-Slot Type) SH410 Set Content 4ATX-E08,E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20,E24

Si trova sulla pagina di Set bussole Torx per chiavi a percussione (con supporto) HATXE409, il codice articolo è il seguente: HATXE409.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HATXE409.

Supporto tecnico