Set bussole Torx (tipo a prova di manomissione con supporto) HTX407H

Set bussole Torx (tipo a prova di manomissione con supporto) HTX407H

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Torx socket set for tightening/loosening T-type Torx screws (tamper-proof).
[Features]
· High torque type designed to be able to cope with strong tightening force.
· With a holder that provides improved storage and operability.
· A set of 7.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HTX407H

Codice componente
HTX407H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

138.56 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type (Shape) Chiave a bussola manuale Tip standards T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70 Tip shape / tamper-proof Tipo antimanomissione a T
Single Product/Set Classification Set prodotto Insertion Angle 12.7mm(1/2") Weight(g) 700
Accessory With Socket Holder (7-Slot Type) Set Content 4TX-T30H,T40H,T45H,T50H,T55H,T60H,T70H

Si trova sulla pagina di Set bussole Torx (tipo a prova di manomissione con supporto) HTX407H, il codice articolo è il seguente: HTX407H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HTX407H.

Supporto tecnico