Set bussole Torx (tipo robusto con supporto) HTX306

Set bussole Torx (tipo robusto con supporto) HTX306
  • Sconto volumi elevati
Torx socket with an insertion angle of 9.5 mm. It is used for tightening/loosening T-type Torx screws (hexalobular screws).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HTX306

Codice componente
HTX306
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

93.36 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type (Shape) Chiave a bussola manuale Tip standards T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T25 Tip shape / tamper-proof Tipo resistente con profilo a T
Single Product/Set Classification Set prodotto Insertion Angle 9.5mm(3/8") Weight(g) 400
Accessory With Socket Holder (6-Slot Type) SH306 Set Content 3TX-T25,T30,T40,T45,T50,T55

Si trova sulla pagina di Set bussole Torx (tipo robusto con supporto) HTX306, il codice articolo è il seguente: HTX306.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HTX306.

Supporto tecnico