Bussola trattieni dado (esagonale) 3SC

Bussola trattieni dado (esagonale) 3SC
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Nut catch socket with an insertion angle of 9.5 mm.
[Features]
· With a loosening prevention mechanism for bolts/nuts, etc.
· One-handed work is smooth with loosening prevention of bolts/nuts, etc.
· Iron powder, etc. does not adhere to the socket as it is not a magnetic type.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3SC-08
3SC-10
3SC-11
3SC-12
3SC-13
3SC-14
3SC-15
3SC-17
3SC-19
3SC-21
3SC-22
3SC-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

10.64 €

1 Disponibile 10 giorni 82613176720

10.74 €

1 Disponibile 10 giorni 102615177830

10.74 €

1 Disponibile 10 giorni 112616178930

10.78 €

1 Disponibile 10 giorni 1226171881035

11.19 €

1 Disponibile 10 giorni 1327191991035

11.28 €

1 Disponibile 10 giorni 1427212191145

11.75 €

1 Disponibile 7 giorni 15292222101150

10.60 €

6.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

17302424111470

11.97 €

1 Disponibile 10 giorni 19322626131675

13.07 €

1 Disponibile 10 giorni 21322828131895

13.65 €

1 Disponibile 10 giorni 223330301418100

14.75 €

1 Disponibile 10 giorni 243432321520120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8

Supporto tecnico