Set bussole Torx lunghe (tipo a prova di manomissione / con supporto) HTX407HL

Set bussole Torx lunghe (tipo a prova di manomissione / con supporto) HTX407HL

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Long type Torx socket set for tightening/loosening T-type Torx screws (tamper-proof).
[Features]
· Tamper-proof type (with countermeasures to prevent tampering or theft) Torx screw socket set.
· To be used for tightening and loosening Torx screws.
· 12.7-mm drive, 7-piece set with a holder for manual use.
· High torque type socket designed to be able to cope with strong tightening force.
· With a holder that provides improved storage and operability.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HTX407HL

Codice componente
HTX407HL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

111.38 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type (Shape) Chiave a bussola manuale Tip standards T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70 Tip shape / tamper-proof Tipo antimanomissione a T
Single Product/Set Classification Set prodotto Insertion Angle 12.7mm(1/2") Weight(g) 1070
Accessory With Socket Holder (7-Slot Type) Set Content 4TX-T30HL,T40HL,T45HL,T50HL,T55HL,T60HL,T70HL

Si trova sulla pagina di Set bussole Torx lunghe (tipo a prova di manomissione / con supporto) HTX407HL, il codice articolo è il seguente: HTX407HL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HTX407HL.

Supporto tecnico