Set bussole Torx lunghe (tipo molto robusto / con supporto) HTX308L

Set bussole Torx lunghe (tipo molto robusto / con supporto) HTX308L

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Long socket set for tightening/loosening T-type Torx screw.
[Features]
· 9.5-mm drive, 8-piece set with a holder for manual use.
· High torque type socket designed to be able to cope with strong tightening force.
· With a holder that provides improved storage and operability.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HTX308L

Codice componente
HTX308L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

146.33 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type (Shape) Chiave a bussola manuale Tip standards T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T20 / T25 / T27 Tip shape / tamper-proof Tipo resistente con profilo a T
Single Product/Set Classification Set prodotto Insertion Angle 9.5mm(3/8") Weight(g) 730
Accessory With Socket Holder (10-Slot Type) SH310 Set Content 3TX-T20L,T25L,T27L,T30L,T40L,T45L,T50L,T55L

Si trova sulla pagina di Set bussole Torx lunghe (tipo molto robusto / con supporto) HTX308L, il codice articolo è il seguente: HTX308L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HTX308L.

Supporto tecnico