Chiave a piede di corvo flessibile 4DCF-F

Chiave a piede di corvo flessibile 4DCF-F
  • Sconto volumi elevati
Industry's first crowfoot socket wrench with an oscillating mechanism.
[Features]
· 12.7 mm insertion angle.
· Swivel angle can be freely set to enable access to bolts/nuts that have been out of reach until now.
[Applications]
· Ideal for tightening/loosening of vehicle sensors and various pipework, such as for air conditioners and hydraulic machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4DCF-22F
4DCF-24F
4DCF-26F
4DCF-27F
4DCF-29F
4DCF-30F
4DCF-32F
4DCF-36F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Mass
(g)

51.40 €

1 Disponibile 6 giorni 2284240

55.07 €

1 Disponibile 10 giorni 2486250

62.85 €

1 Disponibile 10 giorni 2688250

64.55 €

1 Disponibile 6 giorni 2789250

71.10 €

1 Disponibile 6 giorni 2992270

73.08 €

1 Disponibile 10 giorni 3094280

77.03 €

1 Disponibile 10 giorni 3297300

81.61 €

1 Disponibile 10 giorni 36105340

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo altro Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2

Supporto tecnico