Bussola a brugola 2HB

Bussola a brugola 2HB

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Socket wrench used for tightening and loosening imperial sized hexagon socket head cap screws and set screws.
[Features]
· Changed to a knurled type.
· The knurled outer periphery allows the bolt to be easily turned by hand.
[Applications]
· Ideal for maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2HB-04
2HB-05
2HB-06
2HB-07
2HB-08
2HB-10
2HB-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Mass
(g)

8.00 €

1 Disponibile 10 giorni 1/8361315

8.00 €

1 Disponibile 10 giorni 5/32391316

8.05 €

1 Disponibile 6 giorni 3/16441320

7.51 €

3.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

7/32481530

8.15 €

1 Disponibile 10 giorni 1/4501534

8.95 €

1 Disponibile 10 giorni 5/16531544

9.59 €

1 Disponibile 10 giorni 3/8571861

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4

Supporto tecnico