Set bussole a brugola lunghe (con supporto) HH208L

Set bussole a brugola lunghe (con supporto) HH208L

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
A manual long hexagonal socket ideal for tightening and loosening screws.
[Features]
· The socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed improves work efficiency.
· The knurled outer periphery allows the bolt to be easily turned by hand.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HH208L

Codice componente
HH208L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

103.07 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 2.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq. Mass(g) 510 Set Content 1 Long Hex Socket: 2H-2.5L, 2H-03L, 2H-04L, 2H-05L, 2H-06L, 2H-07L, 2H-08L, 2H-10L/ With Socket Holder

Si trova sulla pagina di Set bussole a brugola lunghe (con supporto) HH208L, il codice articolo è il seguente: HH208L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HH208L.

Supporto tecnico