Set bussole a brugola lunghe (con supporto) HH406L

Set bussole a brugola lunghe (con supporto) HH406L

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Long hexagonal socket wrench set with an insertion angle of 12.7 mm.
[Features]
· The socket holder that allows the socket to be easily removed improves work efficiency.
· The knurled outer periphery allows the bolt to be easily turned by hand.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HH406L

Codice componente
HH406L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

105.91 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 14 / 5 / 6 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq. Mass(g) 700 Set Content 1 Long Hex Socket: 4H-05L, 4H-06L, 4H-08L, 4H-10L, 4H-12L, 4H-14L / With Socket Holder

Si trova sulla pagina di Set bussole a brugola lunghe (con supporto) HH406L, il codice articolo è il seguente: HH406L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HH406L.

Supporto tecnico