Punta serie Phoenix per 5D P5D

Punta serie Phoenix per 5D P5D
[Specifications]
· Shape: Holder
· Coating: Non-Coated
· Tool material: Carbide

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P5D2100FS25M07
P5D2150FS25M07
P5D2200FS25M07
P5D2250FS25M07
P5D2300FS25M07
P5D2350FS32M07
P5D2400FS32M07
P5D2450FS32M07
P5D2500FS32M08
P5D2550FS32M08
P5D2600FS32M08
P5D2650FS32M08
P5D2700FS32M08
P5D2800FS32M08
P5D2850FS32M08
P5D2900FS32M09
P5D3000FS32M09
P5D3100FS32M09
P5D3200FS32M09
P5D3300FS40M09
P5D3350FS40M09
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Effective machining depth
(mm)
Tool No. Supported chips

537.60 €

1 6 giorni 21120184561057802729XCMT073106ER-DM

537.60 €

1 6 giorni 21.5123187561087802730XCMT073106ER-DM

537.60 €

1 6 giorni 22125189561107802731XCMT073106ER-DM

537.60 €

1 6 giorni 22.5128192561137802732XCMT073106ER-DM

537.60 €

1 6 giorni 23130194561157802733XCMT073106ER-DM

537.60 €

1 6 giorni 23.5133201601187802734XCMT073106ER-DM

537.60 €

1 6 giorni 24135203601207802735XCMT073106ER-DM

537.60 €

1 6 giorni 24.5138206601237802736XCMT073106ER-DM

573.60 €

1 6 giorni 25140208601257802737XCMT083508ER-DM

573.60 €

1 6 giorni 25.5143211601287802738XCMT083508ER-DM

573.60 €

1 6 giorni 26145213601307802739XCMT083508ER-DM

573.60 €

1 6 giorni 26.5148216601337802740XCMT083508ER-DM

573.60 €

1 6 giorni 27150218601357802741XCMT083508ER-DM

573.60 €

1 6 giorni 28155223601407802742XCMT083508ER-DM

573.60 €

1 6 giorni 28.5158226601437802743XCMT083508ER-DM

609.50 €

1 6 giorni 29160228601457802744XCMT094008ER-DM

609.50 €

1 6 giorni 30165233601507802745XCMT094008ER-DM

609.50 €

1 6 giorni 31170238601557802746XCMT094008ER-DM

609.50 €

1 6 giorni 32175243601607802747XCMT094008ER-DM

609.50 €

1 6 giorni 33180258701657802748XCMT094008ER-DM

609.50 €

1 6 giorni 33.5183261701687802749XCMT094008ER-DM

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Material Type Carburo Shank Type Punta a gambo dritto Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento With/without Oil Hole N/A

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico