Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Coating Y/N | Coating Type | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Surface Treatment | Coating Details | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.30 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | M3 | 0.5 | Disponibile | Altro | 46 | OH3 | 19 | 4 | - | V coated | 8311669 | |
24.10 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | M4 | 0.7 | Disponibile | Altro | 52 | OH3 | 21 | 6 | - | V coated | 8311683 | |
24.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M5 | 0.8 | Disponibile | Altro | 60 | OH3 | 24 | 6 | - | V coated | 8311697 | |
25.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M6 | 1 | Disponibile | Altro | 62 | OH3 | 29 | 6 | - | V coated | 8311711 | |
32.00 € | 1 | 6 giorni | M8 | 1.25 | Disponibile | Altro | 70 | OH4 | 37 | 8 | - | V coated | 8311725 | ||
38.70 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1.5 | Disponibile | Altro | 75 | OH4 | 41 | 8 | - | V coated | 8311739 | ||
27.23 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1.25 | Disponibile | Altro | 75 | OH4 | 41 | 8 | - | V coated | 8311743 | ||
35.15 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.5 | Disponibile | Altro | 82 | OH4 | 48 | 10 | - | V coated | 8311761 | ||
35.15 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.25 | Disponibile | Altro | 82 | OH4 | 48 | 10 | - | V coated | 8311765 | ||
50.20 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.75 | Disponibile | Altro | 82 | OH4 | 48 | 10 | - | V coated | 8311757 | ||
46.86 € | 1 | 6 giorni | M14 | 1.5 | Disponibile | Altro | 88 | OH4 | 48 | 12 | - | V coated | 8311783 | ||
46.86 € | 1 | 6 giorni | M14 | 2 | Disponibile | Altro | 88 | OH5 | 48 | 12 | - | V coated | 8311779 | ||
60.18 € | 1 | 6 giorni | M16 | 1.5 | Disponibile | Altro | 95 | OH4 | 52 | 16 | - | V coated | 8311801 | ||
60.18 € | 1 | 6 giorni | M16 | 2 | Disponibile | Altro | 95 | OH5 | 52 | 16 | - | V coated | 8311797 | ||
50.57 € | 1 | 6 giorni | M18 | 1.5 | N/A | Senza rivestimento | 100 | OH4 | 55 | 16 | Nitriding Treatment | - | 8311819 | ||
50.57 € | 1 | 6 giorni | M18 | 2.5 | N/A | Senza rivestimento | 100 | OH5 | 55 | 16 | Nitriding Treatment | - | 8311815 | ||
65.49 € | 1 | 6 giorni | M20 | 1.5 | N/A | Senza rivestimento | 105 | OH4 | 58 | 16 | Nitriding Treatment | - | 8311837 | ||
65.49 € | 1 | 6 giorni | M20 | 2.5 | N/A | Senza rivestimento | 105 | OH5 | 58 | 16 | Nitriding Treatment | - | 8311833 | ||
86.02 € | 1 | 6 giorni | M24 | 3 | N/A | Senza rivestimento | 120 | OH5 | 66 | 20 | Nitriding Treatment | - | 8311869 |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Chamfer threads | 3P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) | Tap Type | Maschio a spirale | Hole type | Per foro cieco |
Number of Grooves | 2 |
Configura
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Coating Y/N
Coating Type
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali