Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N-841
Product Category | Tronchesini | Nipper Type | Tronchesini | Overall Length(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Single Item | Wire Cutting Ability of Copper(mm2) | 2 | Cutting Capacity: Others | Aluminum Plate: 0.7 mm, Coaxial Cable: 5C-2V, Iron Plate: 0.3 mm (non-thermal treatment) |
Hardness HRC (Blade) | 59 | Main body: option | Main Body | Weight(g) | 60 |
Supplementary explanation | Hard chrome-plated finish with high wear resistance and maintains good sharpness. It is also suitable for cutting aramid fibers used for fiber optic cables and others. | RoHs | Corresponds To |
Si trova sulla pagina di Forbici robuste (dentate) N-841, il codice articolo è il seguente: N-841.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N-841.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali