Pinza a becchi lunghi P-14【1-10 Pezzi per confezione】

Pinza a becchi lunghi P-14
  • Sconto volumi elevati
Compact general-purpose pliers.
[Features]
· Coil spring device and elastomer grip adopted to reduce fatigue during continuous work.
· Anti-slip knurling helps to hold the workpiece firmly.
· The blade has HRC58 hardness capable of cutting 2.6 mmφ (diameter 2.6 mm) copper wire and 2 mm2 copper stranded wire.
[Applications]
· Convenient for cutting copper wire, etc. General purpose type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-14-1
P-14-125
P-14-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProduct Category Plier Type Overall Length
(mm)
With or without spring Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Parts Type Single Product/Set Classification Wire Cutting Ability of Copper
(mm2)
Applicable Part Hardness HRC (Blade) Main body: option Weight
(g)
Supplementary explanation

3.31 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 10Parti----Molla--P-14-150-Option--

30.07 €

1 Disponibile 7 giorni 10PinzePinze a becco lungo150Disponibile2.6-Single Item2-58Main Body100With anti-slip knurling tool, elastomer grip and cutter

31.50 €

1 Disponibile 8 giorni 10PinzePinze a becco lungo163Disponibile2.6-Single Item2-58Main Body125With anti-slip knurling tool, elastomer grip, cutter, serration, chuck holes

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

RoHs Corresponds To

Supporto tecnico