Automatic Punch that comes with Metal Tip

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AP-M2

Codice componente
AP-M2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

45.60 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punzone automatico Maximum Striking Power(N) 294 Material (Tip) Punta in carburo
Material: Main body Brass (Nickel plated) Tip hardness HRA87 Mass(g) 155
Application Punch Work Features Strength of the striking force can be adjusted by loosening cap on the rear.

Si trova sulla pagina di Automatic Punch that comes with Metal Tip, il codice articolo è il seguente: AP-M2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AP-M2.

Supporto tecnico