Punta elicoidale / Gambo tondo / HSS-Co / 135° / Trapano, acciaio inox, COSP11/12 (COSP1.5)

Punta elicoidale / Gambo tondo / HSS-Co / 135° / Trapano, acciaio inox, COSP11/12 COSP1.5
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: COSP1.5

Marca: NACHI(FUJIKOSHI)

Prezzo: 13.54

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Diameter Dc: 1.5 mm

Groove Length L: 14.5 mm

Dimensions ℓ2: 1.5 mm

Overall Length L: 48 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

COSP1.5

Codice componente
COSP1.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Dimensions ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)

13.54 €

4.74 €

1 Stesso giorno

Stock

1.514.51.548

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio inox Tool Material Type Cobalto HSS tip angle(Degree) 135°

Si trova sulla pagina di Punta elicoidale / Gambo tondo / HSS-Co / 135° / Trapano, acciaio inox, COSP11/12, il codice articolo è il seguente: COSP1.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto COSP1.5.

Tipologia prodotto

Codice componente
COSP1.0
COSP2.5
COSP3.2
COSP4.0
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Dimensions ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)

5.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

110140

5.22 €

1 Stesso giorno

Stock

2.524.52.561

6.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3.229.53.271

6.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

438483

Supporto tecnico