Tester per chiave dinamometrica (LC1000N3)

Tester per chiave dinamometrica LC1000N3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LC1000N3

Marca: TOHNICHI MFG

Prezzo: 4,252.11

Tempi di consegna: 14 giorni


Dati Tecnici:

Angolo di inserimento: 25.4 mm

Lunghezza complessiva: 500 mm

Scala: 0.200N・m

Accessorio: adattatore quadro (femmina): 12.7、19.0

Accessorio: adattatore esagonale (maschio): -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LC1000N3

Codice componente
LC1000N3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di inserimento
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Scala Accessorio: adattatore quadro (femmina) Accessorio: adattatore esagonale (maschio) Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Gamma di misurazione
(N▪m)
Codice Trusco Codice JAN Massa
(g)

4,252.11 €

1 14 giorni 25.45000.200N・m12.7、19.0-29018650~1000432-7268457114127505434000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Misuratore chiave dinamometrica Corpo principale: opzione Main Body Caratteristiche Can be operated easily to enable quick checks that greatly reduce measurement time. The Pass/Fail judgment function shows the check result at a glance.
Alimentazione 100-240 VAC 50/60 Hz Automatic Shift Applicazioni A torque wrench check for line sides and on-site. Accuratezza di misurazione ±1%+1dgt
Memoria dati 1000 data (count, time, torque data) Modalità di misurazione PEAK/RUN Regolazione zero C Key, Auto Zero by Power Supply OFF/ON
Uscita dati RS232C Compliant

Supporto tecnico