Armadietto a rotelle (tipo a 5 livelli)

Armadietto a rotelle (tipo a 5 livelli)
  • Sconto volumi elevati
The swivel caster uses a 2-way lock mechanism to simultaneously lock rotation of the wheels and the base plate. A ball bearing slide rail has been adopted to make drawers open and close smoothly. Safety mechanism locks all drawers at once when all drawers are closed and lids locked.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SKX3805

Codice componente
SKX3805
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,215.55 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Cassetta per utensili in acciaio Case color Rosso
Mass(g) 60000 External Dimensions Frontage(mm) 680 External Dimensions Depth(mm) 460
Outer Dimensions Height(mm) 975 Number of drawer stages 5 JAN Code 4989433835723
Trusco Code 439-0580 Features The swivel caster uses 2-way lock mechanism to simultaneously lock rotation of the wheels and the base plate. Features a ball bearing slide rail that allows drawers to be opened and closed smoothly. Features an "all-drawer lock system" to allow every drawer to be locked at the same time by closing all drawers and engaging the lock. Main Body Material Steel
Accessory Top Mat: 1, Drawer Mats: 5, Partitions: 5, Keys: 2 Handle material Steel Drawer size(mm) 580 x 405 x 60 (1st and 2nd stages) 580 x 405 x 135 (3rd and 4th stages) 580 x 405 x 210 (5th stage)

Si trova sulla pagina di Armadietto a rotelle (tipo a 5 livelli), il codice articolo è il seguente: SKX3805.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SKX3805.

Supporto tecnico