Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TB14-2-65H |
TB14-2-150X |
TBM14-2-110H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Presence of magnet at the blade tip | Hardness | JAN Code | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.63 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 65 | N/A | H | 4989999240306 | 437-3448 | 14g | |
3.41 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 150 | N/A | X | - | 478-9342 | 36g | |
2.23 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 110 | Available | H | 4989999240535 | 437-3677 | 25g |
Loading...
Tip Type | Phillips (+) | shank diameter(mm) | 6.35 | Single Product Set Product | Single Item |
---|---|---|---|---|---|
Tip size / Phillips (+) | N. 2 | Whether there is a double-end function | Available | Number Contained In A Packet(pc.) | 10 |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Presence of magnet at the blade tip
Hardness
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali