(Merry) Spellafili VVF

(Merry) Spellafili VVF
  • Sconto volumi elevati
The round blade makes a beautiful cut in the outside sheath. A patented new mechanism enables peeling with light force. 4 VVF types (2-core/3-core φ1.6 mm and 2-core/3-core 2 mm) can be stripped without replacing the blade.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VST-50

Codice componente
VST-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

125.29 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 185 Mass(g) 500 Conforming Wire 1.6 mm (2-core, 3-core) / 2.0 mm (2-core, 3-core)
JAN Code 4953881490018 Trusco Code 111-4646 Features Has round blade for clean stripping of outside sheath. With patented new mechanism for stripping with low force. Can strip 4 VVF types (2-core/3-core φ1.6 mm and 2-core/3-core 2 mm) without changing blade.

Si trova sulla pagina di (Merry) Spellafili VVF, il codice articolo è il seguente: VST-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VST-50.

Supporto tecnico