Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
330S-T
Overall Length(mm) | 160 | Blade Length(mm) | 40 | Blade thickness(mm) | 2.4 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4965280669001 | Trusco Code | 395-7924 | Material | Blade: Stainless steel |
Features | Sharp blade tip is optimal for detailed work like cutting plastic models, electric wires etc. The stainless steel scissors are resistant to rust. It is hard chrome plated. It has soft grip. | Specifications | Cutting Capacity (Aluminum Plate): 0.3 mm Cutting Capacity (Tin Plate): 0.2 mm Cutting Capacity (Copper Plate): 0.4 mm | Mass(g) | 45 |
Si trova sulla pagina di "Art Sharp Craft" (lama diritta), il codice articolo è il seguente: 330S-T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 330S-T.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali