Tenuta ermetica per abitazioni G0091 / G0092 / G0093 / G0094 / G0095

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G0091
G0092
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Mass
(g)
Amount Of Content

10.24 €

4 Disponibile 6 giorni 10701 Roll

9.08 €

1 5 giorni 151051 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Nero Length(m) 5
Thickness(mm) 10 Color Details Black Features Excellent for airproofing and waterproofing in and around the window and frame. Perfect for air proofing various types of panels and mounting areas and for seals used in various housing installations.
Application For heat insulation and airtight prevention of houses. Material (base) Special Foam Rubber (EPDM) Adhesive Acrylic
Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico