Nastro ermetico impermeabile e resistente a tutte le condizioni climatiche n.6931【1-20 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N6931-50-20-0.4-PACK
N6931-75-20-0.4-PACK
N6931-100-20-0.4-PACK
NO6931-50
NO6931-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Width
(mm)
Color Details Adhesiveness Tensile Strength Base Material Thickness
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Application Stretch Base Materials Adhesive Adhesive Strength (aluminum) [at -10°C]
(N/25mm)
Adhesive Strength (aluminum) [at 0°C]
(N/25mm)
Adhesive Strength (aluminum) [at 23°C]
(N/25mm)
Adhesive Strength (aluminum) [at 40°C]
(N/25mm)
Adhesive Strength (pine particleboard) [at -10°C]
(N/25mm)
Adhesive Strength (pine particleboard) [at 0°C]
(N/25mm)
Adhesive Strength (pine particleboard) [at 23°C]
(N/25mm)
Adhesive Strength (pine particleboard) [at 40°C]
(N/25mm)
Adhesive Strength (polystyrene board) [at -10°C] Adhesive Strength (polystyrene board) [at 0°C] Adhesive Strength (polystyrene board) [at 23°C] Adhesive Strength (polystyrene board) [at 40°C] Amount Of Content

85.77 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni [Oro e argento] Grigio argento50Gray-43N/cm0.13-----30%--273018138917163N/25mm6N/25mm7N/25mm6N/25mm1 Box (20 Rolls)

97.07 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni [Oro e argento] Grigio argento75Gray-43N/cm0.13-----30%--273018138917163N/25mm6N/25mm7N/25mm6N/25mm1 Box (15 Rolls)

184.88 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni [Oro e argento] Grigio argento100Gray-43N/cm0.13-----30%--273018138917163N/25mm6N/25mm7N/25mm6N/25mm1 Box (10 Rolls)

11.88 €

1 Disponibile 5 giorni Nero50Black7.2N/10mm--4976006079011467-9113500It is excellent in rough surface processing, low temperature adhesiveness, long-term durability and contamination resistance.For airtight waterproofing of opening. Breathable waterproof seal joining.-PET-Based Nonwoven FabricButyl Rubber-Based------------1 Roll

17.36 €

1 5 giorni Nero75Black7.2N/10mm--4976006079028467-9105700It is excellent in rough surface processing, low temperature adhesiveness, long-term durability and contamination resistance.For airtight waterproofing of opening. Breathable waterproof seal joining.-PET-Based Nonwoven FabricButyl Rubber-Based------------1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Length(m) 20 Thickness(mm) 0.4

Supporto tecnico