Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
363-50 |
363-100 |
363-200 |
363-500 |
363-500-100-0.07-LB-PACK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.23 € | 28 | Disponibile | 13 giorni | 50 | 4953871102617 | 432-1341 | 440 | 1 Roll | ||
46.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 100 | 4953871102624 | 432-1316 | 880 | 1 Roll | ||
91.49 € | 1 | 6 giorni | 200 | 4953871102631 | 432-1324 | 1770 | 1 Roll | |||
146.02 € | 1 | 6 giorni | 500 | 4953871102655 | 432-1359 | 4400 | 1 Roll | |||
493.04 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 500 | - | - | - | 1 Box (4 Rolls) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo blu | Length(m) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.07 | Color Details | Light blue | Adhesiveness | 1.80N/20mm |
Tensile Strength | 30N/20mm | Rewinding Force | 0.30N/20mm | Stretch | 350% |
Base Materials | Polyethylene based film | Adhesive | Acrylic | Cutting Method | Cutter Required |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali