Taglianastri per tubi di carta nastro OPP da 3 pollici (76mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HT50

Codice componente
HT50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

59.48 €

1 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fissaggio Color Oro e argento Color Details Silver
Width x Depth x Height(mm) 60×165×90 JAN Code 4901860105125 Trusco Code 443-8451
Mass(g) 215 Maximum Tape Width(mm) 50 Maximum Data, Outer Diameter(mm) 125
Features Made of sturdy steel. Allows for easy tape cutting with one hand. Application OPP Tape Cutter Specifications For 3-inch (76 mm) paper tubes
Applicable Tape OPP tape Main Body Material Steel Blade material Stainless Steel
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Taglianastri per tubi di carta nastro OPP da 3 pollici (76mm), il codice articolo è il seguente: HT50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HT50.

Supporto tecnico