Taglianastri STS, per nastro OPP, per tubo di carta da 3 pollici (76mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

STC50B

Codice componente
STC50B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

5.52 €

10 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fissaggio Color Tipo blu Color Details Blue
Width x Depth x Height(mm) 60×140×90 JAN Code 4560118187117 Trusco Code 443-8540
Mass(g) 70 Maximum Tape Width(mm) 50 Maximum Data, Outer Diameter(mm) 125
Features Rise and spring of the paper tube setting part prevent tape from winding around spool. Tape can be smoothly pulled out. Application OPP Tape Cutter Specifications For 3-inch (76 mm) paper tubes
Applicable Tape OPP tape Main Body Material ABS Resin Blade material Stainless Steel
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Taglianastri STS, per nastro OPP, per tubo di carta da 3 pollici (76mm), il codice articolo è il seguente: STC50B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto STC50B.

Supporto tecnico