Taglianastri (in resina) per nastro OPP e tubi di carta da 3 pollici (76mm)

Taglianastri (in resina) per nastro OPP e tubi di carta da 3 pollici (76mm)
  • Sconto volumi elevati
The main body fits the palm of the hand as it has an arch shape. The blade is equipped with a telescopic safety cover that retracts to the main body by the application of force to cut the tape.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TEX-2508

Codice componente
TEX-2508
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAmount Of Content

8.06 €

10 Disponibile 6 giorni 101 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fissaggio Color Tipo blu Width(mm) 66
Depth(mm) 154 Height(mm) 86 JAN Code 4989999261189
Trusco Code 445-3557 Mass(g) 97 Maximum Tape Width(mm) 50
Maximum Data, Outer Diameter(mm) 123 Features The main body fits the palm of the hand as it has an arch shape. The blade is equipped with a telescopic safety cover that retracts to the main body by the application of force to cut the tape. Specifications For 3-inch (76 mm) paper tubes / With stretchable safety cover
Applicable Tape OPP tape Material Main Body: ABS Resin, Blade: Hardened Steel (SK-5) Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Taglianastri (in resina) per nastro OPP e tubi di carta da 3 pollici (76mm), il codice articolo è il seguente: TEX-2508.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TEX-2508.

Supporto tecnico