Cavo in gomma (con fibbia, x1)

Cavo in gomma (con fibbia, x1)
  • Sconto volumi elevati
Buckles are attached at both ends for easy installation. Length can be adjusted without use of a tool.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GR-2015KW-1
GR-2025KW-1
GR-2030KW-1
GR-2035KW-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length
(m)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

5.79 €

10 Disponibile 6 giorni 1.54989999242980437-7371901 pc.

7.22 €

10 Disponibile 6 giorni 2.54989999242997437-73891401 pc.

8.03 €

10 Disponibile 6 giorni 34989999243161437-73971501 pc.

8.90 €

10 Disponibile 6 giorni 3.54989999243178437-74011601 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fune in gomma Material Camera d'aria per pneumatico riutilizzabile Width(mm) 20
Thickness(mm) 2 Material Details Hook: Steel Specifications Single end: with W hook + buckle. Single end: with buckle
Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico