Cassetto per cassettiera piccola in resina conduttiva MASTER BOX

Cassetto per cassettiera piccola in resina conduttiva MASTER BOX
  • Sconto volumi elevati
Pull-out storage case for conductive "Master Box."
[Features]
· Drawers made of conductive ABS resin
· It is possible to prevent static electricity by attaching a ground wire to the conductive master box.
· Partitions can be moved with a 2 mm pitch.
[Applications]
· Ideal for organizing small items that are sensitive to static electricity.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MDD-1
MED-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Drawer internal dimensions: width x depth x height
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Drawer external dimensions: width x depth x height
(mm)
Amount Of Content

17.83 €

4 Disponibile 9 giorni 91X209X654989999810301275-175516099.0X234X681 pc.

27.68 €

4 Disponibile 6 giorni 138X209X654989999810318275-1763240151.5X234X681 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Details Type Drawer Specifications Partitions can be moved with a 2 mm pitch Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico