Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1-6798-01 |
1-6798-02 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Nome prodotto del costruttore | Codice JAN | Quantità contenuto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.48 € | 5 | 6 giorni | 10 | Glass Cloth Tape 3350N10×30 m | 4970520358331 | 1 Roll | ||
38.83 € | 5 | 6 giorni | 20 | Glass Cloth Tape 3350N20×30 m | 4970520358348 | 1 Roll |
Loading...
Tipo prodotto | Nastro adesivo | Colore | Tipo bianco | Lunghezza(m) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Spessore(mm) | 0.18 | Adesività | 8.34(850)N(gf)/25mm | Carico di rottura | 588.4(60.0)N(kgf)/25mm |
Temperatura massima consentita(°C) | 180 | Numero di modello del produttore | No.3350N | Specifiche | UL510FR UL temperature rating 200°C |
Materiale base | Glass Cloth | Materiale agente adesivo | Silicone | Tensione di scarica distruttiva(kV) | 2.5 |
Quantità contenuto | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Nome prodotto del costruttore
Codice JAN
Quantità contenuto
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali