Codice articolo del costruttore: 1-1708-01
Marca: AS ONE
Prezzo: 26.95 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Larghezza: 10 mm
Nome prodotto del costruttore: Polyimide Tape PB416-10-30
Numero di modello del produttore: PB416-10-30
Codice JAN: 4560111739818
Quantità contenuto: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1-1708-01
Codice componente
|
---|
1-1708-01 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Nome prodotto del costruttore | Numero di modello del produttore | Codice JAN | Quantità contenuto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Polyimide Tape PB416-10-30 | PB416-10-30 | 4560111739818 | 1 Roll |
Loading...
Tipo prodotto | Nastro adesivo | Colore | Base marrone | Lunghezza(m) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Spessore(mm) | 0.063 | Adesività | 6.37N/25mm | Carico di rottura | 127.4N/25mm |
Tensione di tenuta(V) | 6000 | Colori dettagliati | Brown | Materiale base | Polyimide film |
Materiale agente adesivo | Silicone | Allungamento(%) | 50 | Ritardante di fiamma | Suitable for UL510 E81174 |
Termoresistenza(°C) | 200 | Quantità contenuto | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Polyimide Tape Thickness (mm) 0.055 / 0.063, il codice articolo è il seguente: 1-1708-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1-1708-01.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza(mm)
Nome prodotto del costruttore
Numero di modello del produttore
Codice JAN
Quantità contenuto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1-1708-02 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Nome prodotto del costruttore | Numero di modello del produttore | Codice JAN | Quantità contenuto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | Polyimide Tape PB416-20-30 | PB416-20-30 | 4560111739825 | - |