Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6-6928-01
Tipo prodotto | Nastro adesivo | Colore | Nero | Larghezza(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(m) | 20 | Spessore(mm) | 0.14 | Nome prodotto del costruttore | Electro-Conductive Aluminum Foil Double-Sided Tape 791 |
Numero di modello del produttore | 791 | Materiale base | Aluminum Foil | Materiale agente adesivo | Acrylic Conductive |
Applicazioni | For pasting various electrically conductive materials of electromagnetic shields. | Resistività elettrica(Ω/cm2) | 0.5 | Quantità contenuto | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Quantità contenuto
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali