Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1-9330-01 |
1-9330-02 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length x Width: Maximum band diameter (mm) | Manufacturer Product Name | Model number | JAN Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.71 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 102X2.5/φ22 | Fluorine Resin Cable Tie PLT1M-C76 | PLT1M-C76 | 0074983541423 | 1 Pack (100 pcs) | ||
234.81 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 203X3.4/φ51 | Fluorine Resin Cable Tie PLT2I-C76 | PLT2I-C76 | 0074983548156 | 1 Pack (100 pcs) |
Loading...
Product Type | Fascetta per cavi | Features | Features outstanding chemical resistance and heat resistance. | Material | ETFE (Fluororesin) |
---|---|---|---|---|---|
Heat Resistant Temperature(°C) | 170 | Amount Of Content | 1 Pack (100 pcs) |
Configura
Proprietà di base
Length x Width: Maximum band diameter(mm)
Manufacturer Product Name
Model number
JAN Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali