SK Binder【100 Pezzi per confezione】

SK Binder
100 mm cable tie.
[Features]
· Slit mechanism makes for easy workability and strong binding.
[Applications]
· Useful for bundling electrical wires.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8-046-01

Codice componente
8-046-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

11.83 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1 Pack (100 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fascetta per cavi Length X Width: Band diameter(mm) 100X2.5/φ1~21 Manufacturer Product Name SK Binder (standard type) SKB-1M
Model number SKB-1M Material PA (Nylon 66) (UL File No. E72417) Operating Temperature Range(°C) -20~+95
Amount Of Content 1 Pack (100 pcs)

Si trova sulla pagina di SK Binder, il codice articolo è il seguente: 8-046-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8-046-01.

Supporto tecnico