Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8-044-03
Codice componente
|
---|
8-044-03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
85.29 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1 Pack (50 pcs.) |
Loading...
Product Type | Fascetta per cavi | Size(mm) | 40X30X31.4 | Manufacturer Product Name | M Cable Clamp CKN-20 |
---|---|---|---|---|---|
Model number | CKN-20 | Features | It can be locked simply by pinching the cable bundle and pushing in the lever. | Material | PA (Nylon 66) |
Wire bundle diameter(mm) | φ20.0 | Amount Of Content | 1 Pack (50 pcs.) |
Si trova sulla pagina di Morsetto per cavi / Morsetto per cavi (diametro del filo ø5,3, 9,2, 20,0), il codice articolo è il seguente: 8-044-03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8-044-03.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali