Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8-045-01
Codice componente
|
---|
8-045-01 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
44.69 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1 Pack (20 pcs.) |
Loading...
Product Type | Fascetta per cavi | Size(mm) | 21X30X20.6 | Manufacturer Product Name | M Cable Clamp CKN-10SP |
---|---|---|---|---|---|
Model number | CKN-10SP | Features | It is equipped with a foam sponge and does not scratch the cable. Since it holds the cable strongly, there is no slippage. | Material | PA (Nylon 66) |
Wire bundle diameter(mm) | φ 5 to 8 | Amount Of Content | 1 Pack (20 pcs.) |
Si trova sulla pagina di M Cable Clamp 8-045, il codice articolo è il seguente: 8-045-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8-045-01.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali