Container with Draw Latch

Container with Draw Latch
  • Sconto volumi elevati
Essendo bloccabile, è adatto anche per piccoli oggetti. Capacità (ℓ): 18,9-35-53,9

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

5-397-05

Codice componente
5-397-05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

135.87 €

1 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

External Shape Width(mm) 668 External Shape Depth(mm) 458 External Height(mm) 242
Capacity(L) 53.9 Color Grigio Product Type Contenitore a scatola
Material (Main Body) Polipropilene (PP) Internal dimensions(mm) 618×408×218 Color Details Gray
Manufacturer Product Name Container with Snap Lock, Type 56H Manufacturer Model Number 56H Type Features Since it is locked, it is also suitable for small-lot shipping.
Material/lid, main unit PP (Polypropylene) Material/draw latch Bright Chromate Plating Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico